Fallback image
Plantweb Insight Asset View App Dashboard

Applicazione Plantweb Insight™ Asset View

The Plantweb Insight Asset View App lets users create custom plant assets with up to 10 inputs for better monitoring

L'applicazione Plantweb Insight Asset View è uno strumento completo che consente agli utenti di progettare asset dell'impianto personalizzati con un massimo di 10 immissioni di misure per un monitoraggio migliorato delle situazioni anomale. I modelli di asset semplificano il processo di configurazione dei tipi di asset comuni e consentono di preconfigurare le misure predefinite. L'interfaccia software intuitiva semplifica la gestione degli avvisi e la regolazione delle impostazioni, fornendo al contempo agli utenti un monitoraggio migliorato per dare priorità alle attività di manutenzione.

Caratteristiche principali

  • Si può configurare in modo da monitorare più misure su un asset, i modelli disponibili possono essere utilizzati per predefinire misure note per gli asset dell'impianto
  • Invia avvisi in tempo reale nel caso di comportamenti anomali e consente analisi dei dati storici, per un processo decisionale più efficace
  • Offre un nuovo menu di individuazione degli asset, che consente di filtrare i dati e gli avvisi in base alla posizione
  • Dashboard visuale di facile utilizzo che consente di visualizzare un riepilogo degli avvisi e dello stato delle risorse in tempo reale
  • La ponderazione degli avvisi consente una migliore assegnazione delle priorità nella manutenzione degli asset
  • I sistemi e l'infrastruttura wireless esistenti sono facilmente configurabili e integrabili, collegandoli all'IoT industriale
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile dalla maggior parte dei browser Web
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo offre informazioni su cui è possibile intervenire, in modo da poter prendere decisioni più efficaci