Fallback image
Plantweb Insight™ Cloud Service Tank Application

Plantweb™ Insight Tank Application

Plantweb Insight Tank Application è una soluzione che consente di eseguire il monitoraggio dei serbatoi di asset remoti e mobili. Quando si associa il sensore di livello wireless Rosemount 408 all'applicazione, si crea un digital twin dell'asset. Ciò consente di vedere e memorizzare le informazioni (livello, posizione e temperatura) acquisite dall'asset, creando una soluzione logistica trasparente sempre a portata di mano per le applicazioni remote e mobili.

Caratteristiche principali

  • Un processo di associazione hardware intuitivo e semplice per l'implementazione in pochi minuti
  • Soluzione costruita in collaborazione con i clienti, per ottimizzare l'esperienza degli utenti e garantire una soluzione logistica reattiva e facile da usare
  • Semplice integrazione dei dati acquisiti dalla soluzione nella propria infrastruttura tramite API
  • La configurazione del digital twin garantisce un funzionamento senza problemi: spostamento, sostituzione, ricarica, assegnazione a nuovo cliente richiedono solo pochi clic nell'applicazione
  • Accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • Avvisi in tempo reale tramite notifica via e-mail
  • Gestisci tutte le azioni da un unico punto, indipendentemente dalla posizione degli asset​