Fallback image
Plantweb Insight Cooling Tower Application

Applicazione torre di raffreddamento Plantweb Insight™

The Plantweb Insight Cooling Tower app uses process data and analytics to monitor tower health, fan/pump status, water use, and more.

L'applicazione torre di raffreddamento Plantweb Insight utilizza i dati di processo per determinare lo stato generale di questa risorsa critica. L'applicazione visualizza lo stato e gli allarmi in tempo reale utilizzando modelli di risorse e dati analitici basati sul machine learning. Viene eseguito il monitoraggio dell'efficacia della torre di raffreddamento, dell'utilizzo e dell'evaporazione dell'acqua, del degrado dell'acqua, della salute della ventola e della salute della pompa per identificare situazioni anomale prima che si verifichino danni. L'applicazione può aiutare a trasformare la strategia di manutenzione della torre di raffreddamento da reattiva a predittiva.

Caratteristiche principali

  • La dashboard visiva, facile da usare, offre un monitoraggio approfondito e continuo delle torri di raffreddamento, per informazioni più dettagliate
  • Gli algoritmi pre-integrati sono stati sviluppati grazie a decenni di esperienza e a dati analitici
  • La diagnostica predittiva e la ponderazione degli allarmi consentono l'assegnazione delle priorità nella manutenzione della torre di raffreddamento
  • I sistemi e l'infrastruttura wireless esistenti sono facilmente configurabili e integrati, collegandoli all'IoT industriale
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile da molti browser Web
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo offre informazioni fruibili, in modo da poter prendere decisioni migliori
  • Il monitoraggio continuo delle risorse chiave migliora l'affidabilità e la sicurezza, oltre all'utilizzo ambientale e dell'energia
  • Informazioni chiave su temperatura, flusso, livello e analisi vengono utilizzate per identificare situazioni anomale che incidono sull'affidabilità e l'efficienza a lungo termine dei sistemi di torri di raffreddamento