Fallback image
Product Image

Applicazione di gestione dei moduli di alimentazione Plantweb Insight™

The Plantweb Insight Power Module app centralizes monitoring across sites, offering insights on status, life, and temperature for better maintenance planning.

Semplifica il monitoraggio dei moduli di alimentazione su più reti con l'applicazione Plantweb Insight Power Module Management. Questa applicazione centralizza e consolida i dati e le analisi dei moduli di alimentazione in un unico punto, consentendo agli utenti di visualizzare informazioni dettagliate calcolate sui moduli di alimentazione per una struttura o più siti. Oltre a una migliore visibilità dello stato dei dispositivi, questa soluzione di monitoraggio offre calcoli di durata stimata e temperatura che consentono una manutenzione efficace e una pianificazione delle sostituzioni. Gli utenti possono ricevere avvisi tramite notifiche e-mail configurabili, per evitare inutili tempi di fermo dei processi. Inoltre, le applicazioni offrono funzionalità di ordinamento ed esportazione dei dati, per l'esecuzione di ulteriori analisi degli asset.

Caratteristiche principali

  • La dashboard di facile utilizzo offre una visione completa e immediata di tutti i moduli di alimentazione in tutta la struttura per una maggiore visibilità.
  • La visualizzazione aggregata dello stato dei moduli di alimentazione consente di identificare rapidamente potenziali problemi, per garantire prestazioni operative affidabili
  • Utilizza la temperatura ambiente rilevata dal dispositivo per calcolare e avvisare in caso di temperature critiche
  • L'analisi strategica dei dati consente di rilevare i dispositivi a elevato consumo, per contribuire a migliorare l'efficienza operativa complessiva
  • Notifiche e-mail configurabili, per ricevere avvisi tempestivi sullo stato dei moduli di alimentazione 
  • Le stime della durata dei moduli di alimentazione rendono possibile una pianificazione della manutenzione e una definizione delle priorità efficaci
  • La visualizzazione di riepilogo della dashboard fornisce dati ordinabili e ricercabili, oltre a rapporti esportabili per i singoli moduli di alimentazione e trasmettitori
  • Supporta il portafoglio di dispositivi wireless e fonti di alimentazione Emerson correnti