Fallback image
rosemount steam trap insight application

Applicazione scaricatore di condensa Plantweb Insight™

An industrial analytics solution that continuously monitors steam traps, helps detect failures, and analyzes economic and environmental impact.

L'applicazione scaricatore di condensa Plantweb Insight è una soluzione per dati analitici industriali che analizza i dati acquisiti tramite la strumentazione wireless e l'infrastruttura esistente. L’applicazione sfrutta modelli di risorse e dati analitici basati sul machine learning e si integra con facilità nell’infrastruttura esistente. Offrendo il monitoraggio continuo dello scaricatore di condensa, comprese modalità di guasto e analisi dell'impatto ambientale ed economico, l'applicazione aiuta l'impianto a migliorare l'assegnazione delle priorità e l'efficienza energetica.

Caratteristiche principali

  • Il display intuitivo e facile da utilizzare offre un monitoraggio approfondito e continuo degli scaricatori di condensa, per una migliore conoscenza del dispositivo
  • Algoritmo sullo stato dello scarico del vapore, sviluppato in base a decenni di esperienza e dati analitici
  • Le tipologie di guasto “Inattivo”, “perdita”, “otturata” e “allagata” vengono visualizzate immediatamente, per una maggiore efficienza
  • I dati di approfondimento calcolati sullo stato dello scaricatore di condensa, comprese le tipologie guasto, aiutano a ottimizzare la manutenzione
  • I sistemi e l'infrastruttura wireless esistenti vengono integrati con facilità, collegandoli all'IoT industriale
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile da molti browser Web
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo offre informazioni su cui è possibile intervenire e che consentono di prendere decisioni più efficaci
  • Il monitoraggio continuo delle risorse chiave migliora l'affidabilità, la sicurezza, l'impatto ambientale e l'efficienza energetica