Fallback image
Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor

Sensore di temperatura a morsetto per tubi Rosemount™ 0085

This pipe clamp sensor provides a surface temperature measurement solution, featuring easy installation anywhere with a selection of clamp sizes and materials.

Per una facile installazione dovunque, il sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount 85 offre morsetti di varie dimensioni e materiali per fornire una soluzione di misura della temperatura di superficie adattabile a una vasta gamma di temperature. Questo sensore del rilevatore di temperatura con termoresistenza (RTD) in platino viene fornito con una punta in argento o nichel per un migliore tempo di risposta e rappresenta una soluzione ideale per applicazioni con alte velocità, liquidi pesanti o particolato. Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori.

Caratteristiche principali

  • Il sensore rileva una vasta gamma di temperature, da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F) per far fronte alle varie esigenze applicative
  • Montaggio diretto sul prodotto Rosemount 648 Wireless con tecnologia Rosemount X-well™ per una misura accurata della temperatura di processo
  • Morsetti disponibili in una vasta gamma di dimensioni e materiali, per consentire l’installazione ovunque e garantire una flessibilità applicativa ottimale
  • Facile da installare che non richiede il taglio o la saldatura del tubo
  • Sensori di temperatura RTD in platino con punta in argento, per tempi di risposta ridotti
  • Resistenza ad applicazioni caratterizzate da velocità elevate e particolato o liquidi pesanti, per durata e stabilità maggiori
  • Il design non intrusivo elimina la necessità di penetrazione nel processo di fluidi con caratteristiche di tossicità per una sicurezza ancora maggiore
  • Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori