Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount 1066 Transmitter

Trasmettitore a singolo canale Rosemount™ 1066

Supports continuous measurement of one liquid analytical input. It offers easy internal access and wiring, with a large display for clear visibility of live measurements.

Il trasmettitore a canale singolo Rosemount 1066 supporta la misura continua su un ingresso di analisi del liquido: sensore di pH, sensore di conduttività, sensore del cloro, sensore dell'ossigeno disciolto o sensore dell'ozono. Il design supporta un accesso all'interno e cablaggi elettrici semplici. Il display di grandi dimensioni offre eccellente visibilità delle misurazioni in tempo reale e dei parametri visualizzati. I valori di processo in tempo reale vengono sempre visualizzati durante le routine di programmazione e taratura.

Caratteristiche principali

  • Installazione più rapida e semplice grazie alla programmazione per avvio rapido
  • Certificazioni per aree pericolose ATEX/IECEx, CSA ed FM a sicurezza intrinseca
  • Visibilità dei parametri di processo utilizzando le comunicazioni digitali HART o FOUNDATION™ fieldbus
  • Connessione semplice con PLC e DCS scegliendo le opzioni di comunicazione HART® o FOUNDATION™ Fieldbus.