Fallback image
Fallback image

Video

rosemount-114c-thermowell-1-group

Pozzetto termometrico 114C Rosemount™

This thermowell solution is available in threaded, flanged, Van Stone and welded mounting styles with straight, tapered or stepped stem profiles to meet a variety of application requirements.

Progettato con una barra solida, il pozzetto termometrico 114C Rosemount è ideato per consentire una serie di configurazioni standard del settore, assicurando al contempo resistenza e integrità per le misurazioni di processo. Questa versione flessibile del pozzetto termico è disponibile in diverse varianti: filettata, flangiata, Van Stone e saldata, con profili dritti, conici o a gradino per soddisfare i requisiti delle diverse applicazioni. Il prodotto è offerto in una vasta gamma di materiali, per assicurare l'adattabilità ai processi e la massima compatibilità.

Caratteristiche principali

  • La configurazione di montaggio filettata, flangiata, Van Stone e saldata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
  • L’ampia scelta di materiali per il pozzetto termometrico, dall'acciaio inossidabile a materiali più ricercati, soddisfa svariate esigenze di processo
  • La possibilità di disporre di un rapporto dei calcoli della frequenza di risonanza assicura la compatibilità del design del pozzetto termometrico con le condizioni di processo
  • I designer modifier per gli spessori di stelo, foro e puntale consentono la personalizzazione in base alle specifiche esigenze applicative
  • La configurazione Van Stone consente di differenziare il materiale della flangia da quello dello stelo per un miglior rapporto fra costi e prestazioni
  • Le opzioni relative ai pozzetti termometrici, incluse NACE, certificazione dei materiali e PMI, assicurano la tracciabilità o la compatibilità dei materiali
  • Sono disponibili varie opzioni di prova specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali il test di pressione idrostatica e il test dei fluidi penetranti