Fallback image
Rosemount™ 114P Protection Tube

Tubo di protezione Rosemount™ 114P

Typically used in the Chemical and Pharmaceutical industries, this solution is designed to allow for a fast time response or for applications where long immersion lengths are needed.

Prodotto in tubi metallici e sigillato con un tappo a vite saldato sulla punta, il tubo di protezione 114P Rosemount utilizza una tenuta di processo realizzata con una flangia o un raccordo filettato e lavorato saldato lungo il tubo. Questa soluzione di pozzetto termometrico in tubo di protezione viene in genere utilizzata nell'industria chimica e farmaceutica ed è progettata per garantire risposte più rapide o per applicazioni in cui siano necessarie lunghezze di immersione maggiori.

Caratteristiche principali

  • La configurazione di montaggio filettata e flangiata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316/316L e acciaio inossidabile 316Ti
  • Le opzioni di pozzetto termometrico comprendono certificazioni dei materiali per garantire la conformità e tracciabilità dei materiali in base alla norma EN 10204 tipo 3.1
  • Sono disponibili varie opzioni di collaudo specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali i test di pressione idrostatica esterna e interna e dei fluidi penetranti