Fallback image
rosemount 1199 diaphragm seal system

Sistema separatore 1199 Rosemount™

The Rosemount 1199 Diaphragm Seal System protects transmitters from extreme conditions, offering industry-specific seals for tough applications.

Il sistema separatore 1199 Rosemount protegge i trasmettitori dal caldo, dal freddo e dai processi corrosivi o erosivi. Questo sistema di membrane di separazione dispone di una vasta gamma di soluzioni, compresi separatori specifici per processi difficili. Questo sistema certificato per la sicurezza non richiede bulloneria di montaggio e può essere utilizzato per molte applicazioni di misura della pressione, offrendo misurazioni remote affidabili.

Caratteristiche principali

  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali