Fallback image
1299 Diaphragm Seals with Shadows 590x350

Sistema di separatori Rosemount™ 1299

Protect transmitters with flanged/threaded diaphragm seals to isolate parts from corrosive/erosive materials and extreme temperatures.

Proteggi i trasmettitori con separatori flangiati e filettati, isolando le parti interne da materiali corrosivi ed erosivi o da danni causati da fluidi di processo a temperature estreme. Maggiore durata dello strumento, costi ridotti e funzionamento affidabile durante le misurazioni di livello e pressione.

Caratteristiche principali

  • Nuova struttura intuitiva dei modelli che semplifica l'ordinazione del sistema di tenuta corretto
  • Nuovo valore nominale della connessione filettata da 800 PSI
  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali