Fallback image
rosemount 140 retractable conductivity sensor

Sensore di conduttività retrattile Rosemount™ 140

Retractable design for removal without process shutdown. Its rugged construction withstands high temperatures and pressures up to 200°C and 100 psig.

Il sensore di conduttività a contatto Rosemount 140 è caratterizzato da un design retrattile che consente la rimozione del sensore da una tubazione o da un vaso senza dover interrompere il processo. Il robusto design del sensore di conduttività ne consente l'impiego in condizioni di temperatura e pressione elevate (fino a 200° C e 100 psig).

Caratteristiche principali

  • Il design retrattile consente al sensore di conduttività di essere rimosso da una tubazione o da un vaso senza dover interrompere il processo
  • È inclusa tutta la bulloneria di montaggio
  • Disponibile con costanti della cella da 0,2 e 1,0/cm