Fallback image
rosemount 141 insertion conductivity sensor

Sensore di conduttività ad inserzione Rosemount™ 141

The Rosemount 141 sensors are ideal for clean, low conductivity applications and feature a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or flow tees.

Il sensore di conduttività a contatto 141 Rosemount è ideale per l'uso in applicazioni pulite a bassa conduttività. Il sensore di conduttività dispone di una connessione al processo MPT da 3/4 in. per l'installazione direttamente in tubazioni di processo, serbatoi o raccordi a T a flusso continuo. Il sensore di conduttività è disponibile con un'opzione per alta temperatura per l'utilizzo fino a 200 °C.

Caratteristiche principali

  • Costanti della cella selezionabili di 0,2/cm e 1,0/cm per applicazioni a conduttività moderatamente alta
  • Opzioni per temperature elevate per l'utilizzo del sensore di conduttività tra 100 °C e 200 °C
  • Semplice cablaggio in campo grazie alla scatola di giunzione in alluminio pressofuso integrale