Fallback image
rosemount 142 insertion conductivity sensor

Sensore di conduttività ad inserzione Rosemount™ 142

Rosemount 142 sensors are ideal for clean, moderately high conductivity applications, with a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or tees.

Il sensore di conduttività a contatto Rosemount 142 è ideale per l’utilizzo in applicazioni con liquidi puliti e conduttività moderatamente elevata. Il sensore di conduttività dispone di una connessione al processo MPT da 3/4 di pollice per l'installazione direttamente in tubazioni di processo, serbatoi o raccordi a T a flusso continuo. Il sensore di conduttività è disponibile con un'opzione per alta temperatura per l'utilizzo fino a 200 °C.

Caratteristiche principali

  • Costanti della cella selezionabili di 0,01/cm e 1,0/cm per applicazioni a bassa conduttività
  • Opzioni per temperature elevate per l'utilizzo del sensore di conduttività tra 100 °C e 200 °C
  • Semplice cablaggio in campo grazie alla scatola di giunzione in alluminio pressofuso integrale