Fallback image
rosemount 1495 orifice plate

Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™

The Rosemount 1495 Orifice Plate provides reliable flow measurement with a square-edged concentric bore in paddle or universal types. Available in 2–24 in.

L’elemento primario a disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount è progettato per prestazioni di misura affidabili. Come la maggior parte degli elementi primari utilizzati nel mondo, questo disco dell’orifizio calibrato offre una configurazione standard con un foro concentrico con bordo quadrato negli stili con estensione ed universale. Questo prodotto è disponibile con diametri del tubo standard (2-24 poll. o 50-600 mm) ed è adatto anche ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate.

Caratteristiche principali

  • Può essere ordinato con diametri del tubo da 50 a 60 mm (da 2 a 24 poll.) o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
  • Realizzato in conformità alle norme AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • La configurazione standard ha un foro concentrico con bordo quadrato sia nelle piastre a pala sia in quelle universali
  • Più tipologie di materiali disponibili per adattarsi a condizioni di processo difficili
  • Resiste ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate, offrendo una lunga durata