Fallback image
rosemount 1496 orifice flange union

Raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount™

The Rosemount 1496 Orifice Flange Union secures orifice plates for reliable flow measurement.

Il raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount mantiene in posizione gli orifizi calibrati per una misurazione affidabile della portata. Questo raccordo a flangia è progettato con una connessione filettata della presa (distanza di 180 gradi) e per sopportare alte temperature e pressioni fino ad ANSI Classe n. 2500. Questi raccordi a flangia non richiedono foratura sul campo e vengono forniti con tutta la bulloneria necessaria, compresi prigionieri, dadi, viti di pressione, guarnizioni e tappi per tubi.

Caratteristiche principali

  • Posizionamento adeguato dei dischi degli orifizi calibrati per una misurazione affidabile e accurata della portata
  • La connessione filettata non richiede la foratura sul campo dei tappi delle flange, rendendo la soluzione facile da installare
  • Tutta la bulloneria necessaria è in dotazione, per agevolare ulteriormente l’installazione
  • Disponibilità di diametri del tubo maggiori, fino a 600 mm (24 poll.), o personalizzati
  • Il raccordo a flangia adattabile sopporta temperature e pressioni elevate, fino ad ANSI Classe 2500#
  • Soddisfa le specifiche ASME B16.36 e DIN 19214 parte 1