Fallback image
rosemount 150 conductivity sensor

Sensore di conduttività ad inserzione/immersione 150 Rosemount™

The Rosemount 150 Conductivity Sensor, with cell constants of 0.1, 0.5, and 1.0, is ideal for boiler blowdown and cooling water applications.

Il sensore di conduttività a inserzione/immersione 150 Rosemount è disponibile in costanti di cella di 0,1, 0,5 e 1,0. Il sensore di conduttività è una scelta ottimale per l’uso in applicazioni di spurgo delle caldaie e di ricircolo dell’acqua di raffreddamento. Il sensore di conduttività può essere inserito in una linea di processo, sul lato di un serbatoio o collegato a una lunghezza di tubo per l'installazione a immersione.

Caratteristiche principali

  • Ideale per l'uso come rilevatore di setpoint in cui non è necessaria la precisione su un ampio intervallo di conduttività
  • Adatto per applicazioni a inserzione o immersione
  • Costanti di cella di 0,1, 0,5 e 1,0 selezionabili