Fallback image
Fallback image

Video

rosemount 1159 remote diaphragm seals

Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™

The Rosemount 1595 Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for improved accuracy in turbulent flow.

L’elemento primario a disco dell’orifizio calibrato di conditioning del 1595 Rosemount è caratterizzato da un design a 4 fori brevettato che consente una maggiore precisione in condizioni di flusso con turbolenze. Questo disco dell’orifizio calibrato richiede un tratto di tubo diritto di appena due diametri di tubo (2D) a monte ed a valle e non richiede linee d'impulso, flange speciali o modificazioni delle tubature, consentendo un accesso di montaggio a livello. Adatto alla maggior parte delle applicazioni su gas, liquidi e vapore, questo prodotto è disponibile in diametri del tubo standard fino a 24 poll. (600 mm).

Caratteristiche principali

  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate con profili del flusso turbolenti
  • Un innovativo disco dell’orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d’impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni, il che comporta un risparmio sui costi d’installazione
  • Offre possibilità di montaggio diretto per facilità di installazione
  • I meccanismi di autocentraggio assicurano un’accuratezza ottimale e al tempo stesso migliorano la procedura complessiva di installazione
  • Disponibile con diametri del tubo maggiori, fino a 24 poll. (600 mm), o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore