Fallback image
rosemount 183 thermocouple temperature sensor

Sensore di temperatura della termocoppia 183 ™ (fuori produzione in NA e AL)

* Fuori produzione in Nordamerica e America Latina *

Il sensore di temperatura della termocoppia 183 Rosemount assicura misurazioni della temperatura affidabili negli ambienti di processo. Il sensore è progettato con tipi standard del settore, come le termocoppie J, K, E e T, in modo da coprire un'ampia gamma di temperature. Disponibile nelle configurazioni singola, doppia non isolata e doppia isolata, questo sensore è flessibile ed offre una vasta gamma di opzioni per le custodie e le teste di connessione, per rispondere alla variabilità dei requisiti.

Caratteristiche principali

  • DocumentsDrawings