Fallback image
rosemount 2051cfa annubar flow meter

Misuratore di portata Annubar™ 2051CFA Rosemount™

The Rosemount 2051CFA Annubar Flow Meter delivers accurate flow and pressure via a single pipe penetration.

Con prestazioni standard per il settore, il misuratore di portata Annubar 2051CFA Rosemount fornisce misure di portata affidabili tramite più protocolli di comunicazione, compresa la tecnologia WirelessHART®. Il design brevettato del sensore Annubar consente di ottenere misure precise su una vasta gamma di portate, mantenere un profilo ridotto nella tubazione ed eseguire misurazioni di portata e pressione con un solo ingresso nel tubo. Questo misuratore di portata certificato per la sicurezza è progettato con un’interfaccia operatore locale (LOI) per la messa in opera sul campo.

Caratteristiche principali

  • La tecnologia Annubar a T brevettata crea un punto di separazione fisso per un miglioramento del segnale DP su una portata più ampia I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione Il design a T del tubo di media di Pitot assicura una perdita di pressione permanente molto ridotta L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata Posizione dell'area di stagnazione del sensore che comporta la riduzione del rumore e delle imprecisioni della misurazione e previene l'ostruzione da particolato Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99% Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore