Fallback image
rosemount 2051cfc annubar flowmeter

Misuratore di portata ad orifizio compatto 2051CFC Rosemount™

Available in line sizes up to 12 in. (300 mm), this primary element is designed for gas, liquid and steam service and operates well in harsh process conditions.

Di facile installazione e progettato per offrire prestazioni standard del settore, il misuratore di portata a orifizio compatto 2051CFC Rosemount consente di eseguire misurazioni della portata affidabili. Realizzato con un orifizio calibrato compatto, un orifizio calibrato di conditioning brevettato a 4 fori o un tubo di media di Pitot, questo misuratore di portata fornisce misure per applicazioni di controllo a circuito chiuso, monitoraggio generico e misure fiscali. Disponibile in diametri del tubo fino a 12 in. (300 mm), questo elemento primario è progettato per il servizio con gas, liquidi e vapore e funziona bene in condizioni di processo difficili. Questo dispositivo è disponibile con più protocolli di comunicazione, tra cui WirelessHART®.

Caratteristiche principali

  • I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione Il design dell’elemento primario consente misurazioni della portata affidabili e accurate per applicazioni su gas, liquido e vapore Disco dell’orifizio calibrato disponibile in diametri del tubo di 0,5-12 in. (15-300 mm) per flessibilità delle applicazioni L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza Il design brevettato ad orifizio calibrato a 4 fori consente una misurazione precisa della portata in profili di flusso turbolenti e richiede solo 2D a monte e a valle per ridurre le tubazioni rettilinee Il tubo di Pitot compatto si adatta e si installa tra le flange a testa tonda, assicurando un'installazione semplice La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99% Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico