Misuratore di portata ad orifizio integrale 2051CFP Rosemount™
The Rosemount 3051CFP Integral Orifice Flow Meter enables easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.
Caratteristiche principali
- I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione Elemento primario integrato in una singola linea per un'installazione semplice Il disco dell’orifizio calibrato è adatto a tubi di diametri ridotti, da 0,5 a 1,5 in. (da 15 a 40 mm), per assicurare ripetibilità e accuratezza delle misurazioni della portata L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99% Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico