Fallback image
Rosemount 2090F Hygienic Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione per uso sanitario 2090F Rosemount™

Rosemount 2090F Hygienic Pressure Transmitter is tailored for the pharmaceutical & food & bev industries.

Progettato per applicazioni sanitarie, il trasmettitore di pressione per uso sanitario 2090F Rosemount è progettato specificatamente per le industrie farmaceutiche ed alimentari. Realizzato con connessioni di processo standard del settore, questo dispositivo si collega a raccordi sanitari senza bulloneria di montaggio speciale. Inoltre questo trasmettitore di pressione per uso sanitario è conforme agli standard sanitari 3-A®, consentendo di soddisfare requisiti di processo esigenti.

Caratteristiche principali

  • Connessione al processo Tri Clamp progettata per raccordi sanitari standard
  • Conforme alle norme sanitarie 3-A per la conformità delle applicazioni igienico-sanitarie
  • Utilizza un sistema di sensore "single filled" per garantire affidabilità e precisione
  • Servizio CIP/SIP per temperature di processo fino a 140 °C (284 °F)
  • Il visualizzatore LCD pienamente configurabile visualizza la variabile di processo, la percentuale di campo ed i messaggi di diagnostica