Fallback image
Rosemount™ 2090P Pulp and Paper Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione per l'industria cartaria 2090P Rosemount™

Ideal for the pulp & paper industry, features a compact, rugged design with 1 in. flush or 1.5 in. threaded connections.

Con dimensioni compatte e realizzazione robusta, il trasmettitore di pressione per l'industria cartaria 2090P Rosemount è ideale per l'industria cartaria. Questo trasmettitore leggero è progettato con un montaggio ad incasso da 1 pollice compatibile con connessione al processo PMC oppure con connessione di montaggio filettata da 1 1/2 pollici. Per capacità di misura affidabili, questo trasmettitore può essere tarato su campi minimi fino a 0,1 bar (0-1,5 psi) e massimi fino a 20,7 bar (0-300 psi).

Caratteristiche principali

  • Montaggio a incasso da 1 pollice compatibile disponibile con raccordo di collegamento al processo PMC oppure con raccordo filettato da 1 1/2 pollice
  • Tarature da 0,1 bar (da 0 a 1,5 psi) e fino a 20,7 bar (da 0 a 300 psi) per una maggiore flessibilità di applicazione
  • Installazione facile grazie al design compatto e leggero
  • Il visualizzatore LCD pienamente configurabile visualizza la variabile di processo, la percentuale di campo ed il messaggio di diagnostica
  • Comunica tramite protocollo HART® 4-20 mA per una integrazione più semplice nell'host