Fallback image
rosemount 2110 switch - vibrating fork

Interruttore di livello – A forca vibrante 2110 Rosemount™

Liquid level switch for simple applications and basic overfill prevention, stainless-steel compact housing, with hygienic certificates, heartbeat LED for clear indication of status

L’interruttore di livello 2110 Rosemount consente un rilevamento del livello affidabile con una manutenzione minima per gli spazi ridotti e la misurazione all’interno delle tubazioni. È ideale per semplici applicazioni di livello a raccordo rapido e prevenzione di base dei traboccamenti. Le certificazioni igieniche ampliano la capacità di applicazione per includere processi sanitari. Il dispositivo 2110 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di calibrazione e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. La custodia in acciaio inossidabile compatta e le rapide connessioni per raccordi rapidi sono perfette per grandi quantità di utenti OEM.

Caratteristiche principali

  • Il punto di prova magnetico effettua il test di verifica del dispositivo 2110 Rosemount in maniera semplice
  • Limitazioni di installazione minime e nessuna calibrazione richiesta, con un contenimento dei costi
  • Il LED intermittente fornisce un'indicazione visiva
  • Rapida risposta da bagnato ad asciutto per una commutazione altamente sensibile
  • Il design ‘Fast Drip’ della forca offre un tempo di risposta inferiore, soprattutto con i liquidi viscosi
  • Certificazioni 3-A ed EHEDG per applicazioni sanitarie. Conformità agli standard FDA ed ASME-BPE