Sensori di temperatura Rosemount™ 214A
This sensor offers an easy solution for thermocouples and RTD's that require special designs, as it can be built-to-order for your specific connection type, sheath size, wiring requirements and more.
Caratteristiche principali
- Disponibile in configurazioni singole o doppie con giunzioni dotate di messa a terra o interrate
- Soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione del sensore, offrendo prestazioni affidabili
- I sensori a montaggio superficiale consentono una misurazione della temperatura non invasiva. Questi design includono sensori magnetici e sensori a tampone di saldatura
- Sono disponibili diversi tipi di raccordi, boccole e curve della guaina
- Terminazioni della guaina diversificate: prese/jack elettrici, connettori, transizioni dei fili conduttori, raccordi filettati
- Svariate prolunghe con filo conduttore disponibili: qualsiasi lunghezza di armatura flessibile, armatura flessibile rivestita in PVC, guaina in poliestere, guaina intrecciata in acciaio inossidabile ecc.