Trasmettitore di pressione Rosemount™ 2151N
Rosemount 2151N Pressure Transmitter uses capacitance sensing technology and is ideal for use in nuclear plants. It's produced under Emerson’s Rosemount Nuclear ISO9001:2015 QA system.
Caratteristiche principali
- Progettato come sostituto drop-in del Rosemount 1151
- Disponibile per misurazioni a pressione differenziale, pressione manometrica o pressione assoluta
- Il design completamente analogico non prevede la presenza di alcun componente programmabile come software o microprocessori, eliminando le minacce di sicurezza informatica digitali.
- Un'opzione eccellente per le applicazioni che non richiedono apparecchiature di classe 1E
- Accessori disponibili come connettori, separatori remoti e staffe di montaggio