Fallback image
rosemount 2180 field bus modem

Modem fieldbus 2180 Rosemount™

Gain reliable tank gauging system connectivity with Rosemount 2180 Field Bus Modem ensuring consistent data flow between field and inventory management software.

Il modem bus di campo 2180 Rosemount viene utilizzato per collegare il bus di campo TRL2 dai dispositivi da campo di misura dei Tank Gauging Rosemount o dall'hub di sistema 2460 Rosemount al PC TankMaster Rosemount TankMaster nella sala controllo. È collegato al PC mediante un'interfaccia RS232 o USB. Il modem è dotato di LED che indicano accensione e comunicazione e, se richiesto, di interruttori sul pannello anteriore per l'impostazione di guadagno e terminazione. Il kit di montaggio consente il montaggio su una guida DIN standard.

Caratteristiche principali

  • Consente una distanza maggiore tra un modello 2460 Rosemount ed un PC TankMaster Rosemount.
  • Comprende LED di diagnostica sul coperchio anteriore.
  • Consente la modalità multidrop: un TankMaster Rosemount può comunicare con più unità 2460 Rosemount.
  • Offre opzioni di montaggio multiple.