Fallback image
rosemount 222 conductivity sensor

Sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 222 Rosemount™

Toroidal Flow Through Conductivity Sensor measures conductivity in highly conductive liquids.

Il sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 222 Rosemount misura la conduttività in liquidi altamente conduttivi fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). La conduttività minima è di circa 500 μS/cm. Un design a flusso continuo non invasivo consente installazioni in linea senza ostruzioni per il campionamento e rende questo sensore di conduttività ideale per l'uso in liquidi viscosi o fibrosi.

Caratteristiche principali

  • Misurazioni affidabili, non influenzate da portata e direzione del processo
  • L’assenza di parti del sensore di conduttività che protrudono nel flusso di campionamento consente di evitare l’accumulo di solidi
  • Rivestimento del tubo in Teflon resistente alla corrosione
  • Le opzioni di installazione versatili consentono il montaggio diretto nei tubi di processo da 1 e 2 pollici con flangia ANSI B16.5 filettata a faccia piana da 150 lb o 300 lb
  • Resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi