Fallback image
prod-rmt-ps2230_display_03

Display grafico da campo 2230 Rosemount™

See real-time tank gauging inventory, including level and volume data, with user-friendly graphical field visualization.

Il display grafico da campo 2230 Rosemount presenta dati di Tank Gauging quali livello, temperatura, pressione e volume totale osservato. Fornisce tutti i dati del serbatoio direttamente sul campo ed offre diverse opzioni di visualizzazione. Questo display retroilluminato di facile utilizzo è progettato per ambienti difficili e può essere installato in aree pericolose (Ex), sul tetto o sulla base del serbatoio. È inoltre approvato per misure fiscali.

Caratteristiche principali

  • Osservazione in tempo reale dei dati di Tank Gauging quali livello, temperatura, pressione e volume osservato totale.
  • Scelta tra sette lingue e numerose opzioni di visualizzazione.
  • Installazione in aree pericolose.
  • Retroilluminazione con eccellente leggibilità.
  • Lettura di misure fiscali.
  • Installazione facile e sicura grazie al Tankbus a 2 fili a bassa tensione.