Fallback image
Rosemount™ 2240S Multi-input Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura multi-ingresso Rosemount™ 2240S

Il Rosemount 2240S, ultra stabile, offre un'accuratezza di ±0,05 °C per applicazioni di misura fiscale.

Il Rosemount 2240S è approvato per applicazioni di misura fiscale complesse che richiedono misure di temperatura estremamente accurate per il calcolo del volume standard netto.<br>Può essere utilizzato con un sensore di temperatura Rosemount 565, 566 o 765. Il modello 2240S Rosemount può collegare fino a 16 elementi punto singolo di temperatura a 3 o 4 fili ed un sensore di livello dell'acqua integrato. Fornisce la temperatura media del liquido per il calcolo del volume netto basato su ciascun elemento a punto singolo di temperatura in combinazione con il valore di livello corrispondente.

Caratteristiche principali

  • Misurazioni della temperatura per calcoli precisi delle scorte e delle misure fiscali per la conformità con API capitolo 7.3.
  • Precisione di conversione della temperatura di ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Collegamento di fino a 16 elementi di temperatura a tre o quattro fili.
  • Sensore di livello dell'acqua integrato incluso.
  • Vantaggi di un'installazione comoda e sicura con alimentazione bus IS a due fili.