Fallback image
rosemount 225 toroidal conductivity sensor

Sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 225

Toroidal Conductivity Sensor is designed for pharmaceutical and food & beverage applications requiring a sanitary design.

Il sensore di conduttività toroidale 225 Rosemount è inteso per l'uso in applicazioni farmaceutiche e alimentari in cui sia necessario un design di livello sanitario. Questo sensore di conduttività resistente alla corrosione e alle incrostazioni è ideale per misurare la concentrazione di soluzioni CIP, rilevare interfacce prodotto/acqua, controllare la qualità dei prodotti e monitorare degli eluenti nelle separazioni cromatografiche.

Caratteristiche principali

  • Soddisfa vari requisiti sanitari:
    • Conforme alla classe VI di USP
    • Adatto al contatto con gli alimenti conformemente alla norma FDA 21CFR177.2415
    • Conformità allo standard sanitario 3-A 74-06
    • Connessione al processo Tri-Clamp da 2 pollici
    • Misurazioni affidabili, consistenti per portata e direzione del processo
    • Soddisfa i requisiti di compatibilità con una selezione di opzioni corpo resistente alle sostanze chimiche inclusi PEEK e Tefzel