Fallback image
rosemount 228 toroidal conductivity sensor

Sensore di conduttività toroidale 228 Rosemount™

The Rosemount 228 Toroidal Conductivity Sensor measures conductivity in solutions up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

Il sensore di conduttività toroidale 228 Rosemount misura in modo affidabile la conduttività in soluzioni elettrolitiche altamente conduttive fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). Questi sensori di conduttività funzionano in applicazioni sporche e corrosive in cui i sensori con elettrodo in metallo non funzionerebbero. Il robusto design del sensore rende il sensore di conduttività 228 Rosemount ideale per la misurazione di concentrazioni di soluzioni acide, basiche e saline.

Caratteristiche principali

  • Soddisfa i requisiti di applicazioni complesse, con una selezione di opzioni per corpo resistenti alle sostanze chimiche, inclusi PEEK e Tefzel
  • Elevata tolleranza alle vibrazioni con design a struttura metallica interna rinforzata
  • Opzione per temperature elevate per temperature di processo fino a 200 °C (392 °F) e adatta all’uso sotto alta pressione fino a 295 psig (2.135 kPa [abs])
  • Adatto per applicazioni di inserzione e immersione
  • Opzioni di montaggio versatili con connessione al processo da 3/4" MNPT o 5/8" 11 UNC
  • Usando un kit di assemblaggio di retrazione opzionale, non sarà più necessario arrestare il processo quando si rimuovono i sensori di conduttività da tubazioni e serbatoi