Fallback image
rosemount 242 toroidal conductivity sensor

Sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 242 Rosemount™

Flow Through Toroidal Conductivity Sensor has a noninvasive design for in-line installation without obstructing flow.

Il sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 242 Rosemount è caratterizzato da un design a flusso continuo non invasivo che consente installazioni in linea senza ostruire il flusso di campionamento. Questo sensore di conduttività è ideale per la misurazione della conduttività in liquidi a conduttività elevata fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm) e in liquidi viscosi, abrasivi o fibrosi.

Caratteristiche principali

  • Misurazioni affidabili, non influenzate da portata e direzione del processo
  • Resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi
  • L’assenza di parti del sensore di conduttività che protrudono nel flusso di campionamento consente di evitare l’accumulo di solidi
  • Riduce il tempo di inattività con calibrazioni in linea
  • Sono disponibili diametri dei tubi da 1, 1,5, 2, 3 e 4 pollici (25, 40, 50, 80 e 100 mm) con flange compatibili ANSI e DIN
  • Assicura la compatibilità del processo con diversi materiale dell’o-ring e di rivestimento
  • Cablaggio semplificato con scatola di giunzione integrale