Fallback image
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura montato su binario Rosemount™ 248

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurements. Its compact DIN rail design allows for easy installation and use in a wide range of applications.

Soluzione standard del settore, il trasmettitore di temperatura Rosemount 248 offre prestazioni coerenti e affidabili per gli ambienti di processo. Progettato per soddisfare i requisiti delle misure di temperatura a punto singolo più comuni, il suo design compatto con guida DIN consente facili installazioni e uso in una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche principali

  • Il trasmettitore standard risponde ai comuni requisiti applicativi della misura della temperatura a punto singolo.
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.
  • Corrispondenza trasmettitore-sensore con costanti Callendar-Van Dusen
  • Fattore di forma elegante con uno spessore di 23,5 mm
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla stabilità di un anno.
  • La diagnostica per il rilevamento di interruzioni o cortocircuiti del sensore permette di rilevare problemi nel circuito del sensore, assicurando prestazioni affidabili.