Fallback image
Rosemount 2501 Solids Level Switch - Rotating Paddle

Livellostato per solidi Rosemount™ 2501 - A paletta rotante

Solids level switch that withstands heavy loads and extreme temperatures, with self-diagnostics, adjustable switching delay, unaffected by dust/grain size/caking

Il livellostato per solidi Rosemount 2501 resiste ai carichi più pesanti e a temperature estreme ed è idoneo per il rilevamento completo, a richiesta o a vuoto per tutte le rinfuse solide in qualsiasi tipo di serbatoio. Il dispositivo è basato su una tecnologia semplice, robusta e affidabile che non risente della presenza di polvere, scariche elettriche, adesività, temperature e pressioni estreme. È semplice da installare e si può montare in verticale, in orizzontale o in obliquo.

Caratteristiche principali

  • Design a paletta robusto in grado di resistere a carichi pesanti e temperature estreme
  • Design con cuscinetto dell'asta meccanicamente stabile
  • Non risente della presenza di polvere, cariche elettrostatiche e adesione dei materiali
  • A partire da una lunghezza molto ridotta di 70 mm fino a 4000 mm (da 2,76" a 158")
  • Vasta gamma di connessioni al processo e tensioni di alimentazione
  • Custodia dell'elettronica ruotabile per facilitare l'installazione