Fallback image
Rosemount 2511 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Livellostato per solidi Rosemount™ 2511 - A forche vibranti

Solids level switch for fine-grained and powdered media, adjustable switching delay, adjustable sensitivity, remote housing available, high mechanical stability, available polished forks for

Il livellostato per solidi Rosemount 2511 è idoneo per l'uso su materiali in polvere o a grana fine in stoccaggio e nei serbatoi di processo. La tecnologia alla base è robusta, molto sensibile e facile da utilizzare, oltre ad assicurare un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Caratteristiche principali

  • Principio di misura affidabile, semplice e che non richiede manutenzione
  • Sensore robusto per materiali che richiedono resistenza meccanica
  • Tutte le parti a contatto con il processo sono in acciaio inossidabile
  • Design compatto ideale per installazioni in serbatoi con spazio limitato