Fallback image
Rosemount 2521 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Interruttore di livello per solidi Rosemount™ 2521 - A forca vibrante

Solids level switch with high sensitivity for fine-grained and powdered media, with adjustable switching delay and adjustable sensitivity

L'interruttore di livello per solidi Rosemount 2521 è idoneo per l'uso su materiali in polvere o a grana fine in stoccaggio e nei serbatoi di processo quando è necessaria una sensibilità elevata. La tecnologia alla base è robusta, molto sensibile e facile da utilizzare. Le opzioni sono flessibili grazie alle specifiche configurabili per applicazioni diverse. Il ritardo di commutazione regolabile impedisce le false commutazioni.

Caratteristiche principali

  • Misurazione di materiali leggeri che richieda regolazioni a sensibilità elevata
  • Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni
  • Principio di misura affidabile, semplice e che non richiede manutenzione
  • Tutte le parti a contatto con il processo sono in acciaio inossidabile