Fallback image
Rosemount 2535 Solids Level Switch - Vibrating Rod

Livellostato per solidi Rosemount™ 2535 - Ad asta vibrante

Solids level switch for fine grains and powders, unaffected by bridging and high resistance to caking and clogging

Il livellostato per solidi Rosemount 2535 è particolarmente indicato per il rilevamento completo, a richiesta e a vuoto di materiali in polvere o a grana sottile in stoccaggio e in serbatoi di processo. Il dispositivo è in grado di gestire materiali solidi e in polvere con facilità ed è idoneo all'uso in ambienti pericolosi e polverosi. Il semplice design lo rende affidabile, elimina la necessità di manutenzione e evita la gran parte delle ostruzioni che affliggono altre tecnologie di misurazione puntuale del livello.

Caratteristiche principali

  • Specializzato nella misurazioni di solidi e polveri leggeri
  • Principio di misura affidabile, semplice e che non richiede manutenzione
  • Tutte le parti a contatto con il processo sono in acciaio inossidabile
  • Connessioni al processo ridotte, ideali per l'installazione in serbatoi di dimensioni ridotte