Fallback image
Rosemount™ 2555 Solids Level Switch - Capacitance Probe

Livellostato™ per solidi Rosemount 2555 - Sonda capacitativa

Solids level switch for all solids bulk media, with Active Shield Technology for protection against build-up/caking, withstands heavy loads/high temperatures, hygienic approvals, automatic

Il livellostato per solidi Rosemount 2555 è robusto e idoneo per tutte le rinfuse solide stoccate in qualsiasi tipo di serbatoio. Si può utilizzare per il rilevamento completo, a richiesta o a vuoto ed è progettato per l'uso su materiali a bassa capacità dielettrica e in condizioni estreme, quali alte temperature, notevole stress meccanico e forze tensili elevate.

Caratteristiche principali

  • Idoneo per la maggior parte delle rinfuse in diverse applicazioni, anche a temperature e pressioni elevate
  • La "Active Shield Technology" protegge dagli accumuli o dall'adesione dei materiali per garantire la massima affidabilità
  • Misurazione di materiali con costante dielettrica fino a un minimo di 1,5
  • Calibrazione semplice e automatica con la pressione di un pulsante e un display interno