Fallback image
rosemount 304 conventional manifold

Manifold convenzionale 304 Rosemount™

The Rosemount 304 Manifold, in 2-, 3-, and 5-valve setups, mounts to traditional or Coplanar™ flanges.

Progettato per le configurazioni a 2, 3 e 5 valvole, il manifold convenzionale 304 Rosemount si collega a un trasmettitore mediante una flangia tradizionale o coplanare. Il manifold è disponibile nei modelli tradizionale e wafer e viene montato in fabbrica sui trasmettitori, tastato per le perdite e calibrato al fine di velocizzare l'installazione. Progettato per i trasmettitori di pressione multivariabili, statici e differenziali, questo manifold consente di isolare la strumentazione, controllare lo sfiato e proteggere dalle perdite per garantire l'integrità delle misurazioni.

Caratteristiche principali

  • Si monta su flangia trasmettitore ai sensi della IEC 61518
  • Stili di manifold tradizionali (Flangia x Flangia E Flangia x NPT) di tipo wafer supportano un’ampia gamma di applicazioni
  • Configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per assemblaggio per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Il manifold può essere montato in fabbrica ad un trasmettitore, ispezionato per le perdite e calibrato per un’installazione veloce
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP