Fallback image
rosemount 305 instrument manifold

Manifold integrale Rosemount™ 305

The Rosemount 305 Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Available in 2-, 3-, and 5-valve setups, it ensures isolation, venting, and leak protection.

Il manifold integrale 305 Rosemount si fissa direttamente al trasmettitore brevettato Rosemount Coplanar™, eliminando la necessità di una flangia. Questo manifold leggero e di qualità è disponibile nella configurazione a 2, 3 e 5 valvole, e consente isolamento dello strumento, sfiato controllato e protezione aggiunta dalle perdite, per garantire l'integrità delle misurazioni. Questo prodotto può essere assemblato in fabbrica ad un trasmettitore e testato per verificare la tenuta, e può essere usato con trasmettitori multivariabile, statici e di pressione differenziale.

Caratteristiche principali

  • Progettato per il montaggio diretto all’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, eliminando la necessità di una flangia
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Il manifold leggero è progettato per essere montato in fabbrica, collaudato contro le perdite e calibrato per un processo di installazione semplice
  • Configurazione da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP