Misuratore di portata Annubar™ 3051CFA Rosemount™
The Rosemount 3051CFA Annubar Flow Meter offers easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.
Caratteristiche principali
- Il sensore a T brevettato con superficie piatta a monte offre un punto di separazione fisso per elevate prestazioni con una vasta gamma di portate, oltre a un'area di ristagno posizionata in modo da ridurre rumore ed errori di misurazione e prevenire le ostruzioni causate dall'accumulo di particolato
- La configurazione specifica in base all’applicazione permette di trasformare il trasmettitore di pressione in un misuratore di portata dotato di totalizzatore
- I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
- La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
- La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
- Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione