Fallback image
Rosemount™ 3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Misuratore di portata ad orifizio integrale 3051CFP Rosemount™

The Rosemount 3051CFP Flow Meter features an integral orifice for easy installation and precise flow measurement in 0.5–1.5 in. lines.

Progettato con un elemento primario ad orifizio integrale per una facile installazione, il misuratore di portata ad orifizio integrale 3051CFP Rosemount è una soluzione leader nel settore per la misura della portata. Questo misuratore di portata utilizza un orifizio calibrato integrale di autocentraggio fornito in una linea di misurazione e progettato per facilitare l’esecuzione di misurazioni della portata ad alta precisione in tubi dal diametro ridotto (0,5-1,5 in. o 15-40 mm). Disponibile con display grafico retroilluminato, connettività Bluetooth®, configurazione specifica in base alla portata e funzionalità software avanzate per accedere rapidamente ai dati necessari. Questo dispositivo è disponibile con più protocolli di comunicazione, tra cui WirelessHART®.

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di piccolo diametro, da 0,5-1,5 in. (15-40 mm), l'orifizio calibrato è integrato in una linea di misurazione per semplificare l'installazione e assicurare un'elevata accuratezza delle misure di portata e ripetibilità.
  • La configurazione specifica in base all’applicazione permette di trasformare il trasmettitore di pressione in un misuratore di portata dotato di totalizzatore
  • I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e dell'occlusione delle linee primarie consente di rilevare problemi a livello del circuito elettrico e delle linee primarie che influiscano sulla qualità del processo, per una sicurezza maggiore e tempi di inattività ridotti
  • I pulsanti di servizio rapidi offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico