Fallback image
rosemount 3051n pressure transmitter

Trasmettitore di pressione Smart 3051N Rosemount™ per applicazioni nucleari

Rosemount 3051N Pressure Transmitter ensures precise pressure readings with ±0.075% accuracy.

Il trasmettitore di pressione Smart 3051N Rosemount per applicazioni nucleari è progettato per fornire precisione nelle misure di pressione differenziale, relativa ed assoluta con precisione di riferimento pari a ±0,075%. Come uno dei primi trasmettitori di pressione digitali per applicazioni nucleari del mondo, questo dispositivo è qualificato per l'utilizzo in applicazioni relative alla sicurezza di Classe 1E secondo IEEE 344-1987 a livelli di spettro di risposta SSE fino a 16,5 g ed IEEE 323-1983 (ambiente medio).

Caratteristiche principali

  • Certificato IEEE Std 344-1987 ed IEEE Std 323-1983 (ambiente medio) per soddisfare gli standard del settore.
  • Fornisce un'accuratezza pari a ±0,075% per misurazioni di processo affidabili e precise.
  • Il rangedown di 100:1 riduce i costi di inventario per un processo conveniente.
  • La regolazione di zero e di span senza interazione riduce i tempi di calibrazione.
  • L'interfaccia di processo/sensore Coplanar consente la massima flessibilità di montaggio e può ridurre la sollecitazione della flangia.
  • Damping regolabile fino a 25,6 secondi per un miglior controllo di processo.
  • Diagnostica interna per una manutenzione semplificata e risparmio di tempo.