Fallback image
rosemount 3051s high static dp transmitter

Trasmettitore di pressione differenziale statica DP 3051S Rosemount™

Rosemount 3051S High Static DP Transmitter withstands up to 15,000 psi, featuring a compact design and durable connection for harsh environments.

Progettato per sopportare pressioni statiche fino a 1.034 bar (15.000 psi), il trasmettitore di pressione differenziale statica elevato 3051S Rosemount incorpora il design SuperModule™ compatto per condizioni di produzione difficili. Una soluzione senza pari, questo trasmettitore fornisce misure di pressione differenziale e temperatura ed utilizza la tecnologia Coplanar™ Rosemount per un peso di installazione ridotto. Questo trasmettitore è progettato con una connessione diretta conica e filettata per sopportare condizioni di pressione statica elevata.

Caratteristiche principali

  • Il design SuperModule resiste a pressioni delle linee statiche fino a 1.034 bar (15.000 psi)
  • Trasmettitore Multivariable capace di effettuare misurazioni di pressione differenziale e temperatura
  • La piattaforma innovativa, compatta, coplanare riduce il peso fino al 60% rispetto ai trasmettitori di pressione elevata odierni
  • Il design completamente saldato, ermetico, della piattaforma SuperModule resiste agli effetti della pressione di linea e della sovrapressione per garantire un’accuratezza dello 0,055%
  • Il design robusto, supportato da una stabilità di 10 anni, sopporta gli ambienti produttivi più difficili
  • Si integra facilmente ai protocolli fieldbus HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fornendo flessibilità applicativa
  • La diagnostica avanzata fornisce la copertura diagnostica completa dal processo al trasmettitore al sistema host
  • Certificazione SIL 2/3 IEC 61508 con certificato di terze parti e di uso precedente dei dati FMEDA per installazioni di sicurezza