image-[object Object]
Fallback image

Video

Product Image

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.

Il trasmettitore MultiVariable 3051S Rosemount è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore multivariabile è economico e riduce la penetrazione nei tubi, i primari ed i sistemi di collegamento. Questo dispositivo è progettato inoltre con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensate.

Caratteristiche principali

• Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
• Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
• Elementi primari disponibili com