Fallback image
Fallback image

Video

rosemount 3051s multivariable transmitter

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.

Il trasmettitore MultiVariable 3051S Rosemount è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore multivariabile è economico e riduce la penetrazione nei tubi, i primari ed i sistemi di collegamento. Questo dispositivo è progettato inoltre con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensate.

Caratteristiche principali

  • Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
  • Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il design multivariabile riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento per un risparmio sui costi
  • L'abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l'accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il software Engineering Assistant consente di eseguire la configurazione in due semplici passaggi
  • Ultra for Flow fornisce letture di flusso ottimizzate con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • Progettato con calcoli di portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa, in energia e volumetrica completamente compensati