Trasmettitore di pressione Rosemount™ 3051S
Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S offre una piattaforma scalabile con opzioni cablate e WirelessHART®, si integra con varie soluzioni e garantisce misure di pressione precise.
Caratteristiche principali
- La tecnologia Coplanar brevettata Rosemount offre prestazioni ottimizzate come soluzione per la pressione, la portata DP e il livello DP
- L'architettura scalabile e migliore della categoria offre aumenti in termini di prestazioni, funzionalità e connessioni al processo
- Trasmettitori, misuratori di portata e sistemi di guarnizioni sono forniti completamente assemblati e sottoposti a test delle perdite per una facile installazione e manutenzione
- Configurazione e manutenzione pratiche grazie alla tecnologia wireless Bluetooth opzionale
- Le classi di prestazioni Ultra e Ultra for Flow offrono 15 anni di stabilità e 15 anni di garanzia limitata
- Si integra perfettamente con i protocolli 4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus per una maggiore flessibilità applicativa
Piattaforma scalabile per la misura di pressione, livello e portata
Panoramica
Ottieni produttività ed efficienza senza paragoni con la strumentazione per la pressione Serie 3051S Rosemount. Questa piattaforma scalabile per le misure di pressione, portata e livello integrate offre avvio rapido, costi operativi ridotti e maggiore precisione. Le funzionalità del dispositivo includono un'interfaccia intuitiva con ampio display LCD, accessibilità migliorata con opzioni di visualizzazione remota, processi avanzati ed informazioni sui circuiti elettrici con diagnostica avanzata. Questa soluzione flessibile include inoltre opzioni MultiVariable™, funzionalità per pressioni elevate e tecnologia wireless.
Diagnostica avanzata
Panoramica sulla diagnostica avanzata
La diagnostica avanzata del Rosemount 3051S fornisce tecnologie per intelligenza di processo, linee primarie occluse e integrità del circuito per creare una copertura diagnostica senza precedenti. La tecnologia di intelligenza di processo monitora in modo proattivo la presenza di condizioni anomale nei processi e nelle apparecchiature, mentre la diagnostica delle linee primarie occluse rileva gli eventuali problemi con la connessione al processo. Inoltre, la diagnostica dell'integrità del circuito monitora in continuo la presenza di problemi nell'intero circuito elettrico. La combinazione delle due tecnologie migliora le pratiche di manutenzione preventiva, aumenta la produttività e riduce il costo totale di possesso.