Fallback image
Fallback image

Video

Product Image

Trasmettitore di misura ERS modulare Rosemount™ 3051SAM

Available in Coplanar and in-line styles, the Rosemount 3051SAM Transmitter is part of the 3051S ERS™ System, using two linked sensors to calculate differential pressure.

Disponibile in entrambi gli stili Coplanar e in linea, il trasmettitore Rosemount 3051SAM per applicazioni ERS è un componente del sistema del sensore remoto elettronico Rosemount 3051S (ERS)™. Utilizzando un'architerrura digitale, il sistema 3051S ERS calcola la pressione differenziale utilizzando due sensori di pressione collegati mediante un cavo elettrico. I sensori usati nel sistema 3051S ERS possono includere qualsiasi combinazione di modelli 3051SAM e 3051SAL. Il 3051SAM offre una varietà di connessioni al processo che includono raccordi filettati NPT, flange, manifold e separatori remoti Rosemount 1199.

Caratteristiche principali

  • Fornisce misure di livello DP con tempi di risposta più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali
  • I sensori sono installati separatamente, senza tracciatura elettrica e test d'isolamento, in modo da garantire un'installazione semplice
  • L'intero sistema utilizza un dispositivo singolo a 2 fili con circuito 4-20 mA HART® per una facile integrazione del sistema
  • L'architettura digitale esegue misure stabili per le applicazioni che presentano variazioni di temperatura eccessive
  • Possibilità di intervenire su ciascun sensore separatamente per eseguire la manutenzione più facilmente
  • L'interfaccia grafica del pannello di controllo del dispositivo offre semplici configurazione, messa in funzione e risoluzione dei problemi
  • Ulteriori informazioni di monitoraggio della pressione statica e della temperatura del modulo sensore forniscono una migliore comprensione del processo
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza